Fuse plug - PV-C-M/F-PRO/F-1500/12-EU - 1622148

SUNCLIX fuse connector, in the version for 1500 V system voltage

Fuse connector for protecting modules and devices in photovoltaic systems, black, SUNCLIX pin connector pattern, 1500 V/12 A, IP68 (24 h/2 m)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Descriere articol

SUNCLIX fuse connector, for 1500 V system voltage, fuse-link nominal current of 12 A, EU version

Caracteristici articol

  • One-piece design
  • Robust, easy-to-install fuse element for outdoor use
  • High-quality fuse-link
  • Degree of protection: IP68 (24 h/2 m)
  • 1500 V

Date comerciale

Cod comandă 1622148
Unitate de ambalare 8 buc
Cantitate minimă pentru comandă 8 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626130576
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 71,031 g
Cod tarif vamal 85354000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere