Cable connector - SH-8EPS48A8LB3 - 1622014

The figure shows the product version with CAT5 interface

Cable connector, straight long, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 8+4+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, cable diameter range: 9 mm ... 12 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • All housing can be fitted with pin or socket contacts
  • A total of eight contacts are available for signal transmission
  • Reduced connection time with optional SPEEDCON fast locking system
  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment

Date comerciale

Cod comandă 1622014
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 115 (C-2-2017)
GTIN 4055626011882
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 136,600 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere