Device connector, front mounting - CA-09P1N12AD00 - 1621746

The figure shows the 12-pos. product version

Device connector for front wall, angled rotatable, shielded: Yes, SPEEDCON locking, M23, No. of pos.: 8+1, Type of contact: Pin, Solder connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy connection, thanks to infinitely adjustable cable outlet direction up to 310°
  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Solder connection: proven connection technology for various litz wires

Date comerciale

Cod comandă 1621746
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 96 (C-2-2017)
GTIN 4055626001210
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 111,110 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere