Park position - EV-T2MBI-PARK - 1621667

Retainer for Vehicle Connector as parking position at charging stations (EVSE), CCS type 2, IEC 62196-3, Front and rear mounting

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Descriere articol

Retainer for Vehicle Connector as parking position at charging stations for E-Mobility (EVSE)

Caracteristici articol

  • Certified in accordance with IATF 16949:2016 and ISO 9001:2015
  • Material data available in the IMDS (International Material Data System of the automotive industry)
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1621667
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356953474
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,705 kg
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere