Device connector, front mounting - RC-12P2N8AWTYQ - 1621649

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Device connector for front wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, Number of positions: 12, Type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1621649
Unitate de ambalare 40 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356951661
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 23,040 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere