Device connector, front mounting with knurled nut - RC-12S2N12Y4SM - 1621640

Nu este disponibilă nici o imagine

Device connector of the front wall with a knurled nut, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, Type of contact: Socket, Solder connection, Axial O-ring, 4x Ø2,7

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1621640
Unitate de ambalare 20 buc
Cantitate minimă pentru comandă 100 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356948111
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 33,200 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere