Photovoltaic connector - PV-FT-CM-C-2,5-200-RD-SP - 1621608

Photovoltaic connector, Nominal current: 27 A, Nom. voltage: 1500 V, Connection method: Crimp, Color: black, Can only be released using a tool

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1621608
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356944649
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 14,546 g
Cod tarif vamal 85359000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere