Coupler connector - CA-63P1N129008 - 1621595

The figure shows the 6-pos. product version

Coupling connector, straight, shielded: yes, SPEEDCON locking, M23, Number of positions: 6+3, Type of contact: Socket, Solder connection, Cable diameter: 10 mm ... 14.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1621595
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356946278
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 91,660 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere