AC charging cable - EV-T2M3PC-3AC32A-10M6,0ESBK00 - 1621586

Mobile AC charging cable with vehicle connector and infrastructure plug, with protective cap, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Design line D-Line, Cable: 10 m, black, straight, NOTE: The capacitance between CP and PE exceeds the normative guideline value of 1500 pF., Mating face: gray, Handle area: gray

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Descriere articol

Mobile AC charging cable with Vehicle Connector and Infrastructure plug for charging electric vehicles (EV) with alternating current (AC), via type 2 Vehicle Inlets, compatible with type 2 Infrastructure Socket Outlets at charging stations for E-Mobility (EVSE)

Caracteristici articol

Date comerciale

Cod comandă 1621586
Unitate de ambalare 1 buc
GTIN 4046356939775
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5,960 kg
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere