Crimp contact - SF-20KP021 - 1621579

The figure may differ depending on the connection area

Crimp contact, turned, contact diameter: 2 mm, crimp range: 0.25 mm² ... 1 mm²

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • High tensile strength of the connection
  • Low contact resistance
  • Easy production monitoring

Date comerciale

Cod comandă 1621579
Unitate de ambalare 50 buc
Cantitate minimă pentru comandă 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 120 (C-2-2017)
GTIN 4046356937191
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,030 g
Cod tarif vamal 85389099
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere