Crimp contact - SF-08KP010 - 1621574

Crimp contact, turned, Contact diameter: 0.8 mm, Crimp range: 0.08 mm²...0.25 mm²

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • High tensile strength of the connection
  • Low contact resistance
  • Easy production monitoring

Date comerciale

Cod comandă 1621574
Unitate de ambalare 100 buc
Cantitate minimă pentru comandă 100 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 109 (C-4-2015)
GTIN 4046356937252
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,160 g
Cod tarif vamal 85389099
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere