Device connector, front mounting - SH-8EPS48AAC00S - 1621562

The figure shows the product version with CAT5 interface

Device connector for front wall, angled rotatable, SPEEDCON locking, M23, No. of pos.: 8+4+PE / 3+N+PE, Type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2, Flange dimensions: 28 mm x 28 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy connection, thanks to infinitely adjustable cable outlet direction up to 310°
  • All housing can be fitted with pin or socket contacts
  • A total of eight contacts are available for signal transmission
  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment

Date comerciale

Cod comandă 1621562
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 108 (C-4-2015)
GTIN 4046356937108
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 140,000 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere