Coupler connector - SH-8EPS48A9LB4S - 1621555

The figure shows the product version with CAT5 interface

Coupling connector, straight long, shielded: yes, Screw locking, M23, Number of positions: 8+4+PE / 3+N+PE, Type of contact: Pin, Crimp connection, Cable diameter: 7.5 mm ... 9 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • All housing can be fitted with pin or socket contacts
  • A total of eight contacts are available for signal transmission
  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment

Date comerciale

Cod comandă 1621555
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 106 (C-4-2015)
GTIN 4046356937030
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 111,110 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere