Coupler connector - SH-8ESC58A9LB2S - 1621542

Coupling connector, straight long, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 4+4+4+PE / 3+N+PE, type of contact: Socket, Crimp connection, cable diameter range: 12 mm ... 15 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Transmission of signals, data, and power in just a single connector
  • CAT5 data interface for up to 100 Mbps
  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment

Date comerciale

Cod comandă 1621542
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 116 (C-2-2017)
GTIN 4046356936903
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 111,110 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere