Cable connector - SH-8EPC58A8LB3S - 1621531

Cable connector, straight long, shielded: yes, SPEEDCON locking, M23, No. of pos.: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Type of contact: Pin, Crimp connection, Cable diameter: 9 mm ... 12 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Transmission of signals, data, and power in just a single connector
  • CAT5 data interface
  • Reduced connection time with optional SPEEDCON fast locking system
  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1621531
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 104 (C-4-2015)
GTIN 4046356936545
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 111,110 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere