Device connector, front mounting - CA-17S2N322S00 - 1621496

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Device connector for front wall, straight, shielded: Yes, SPEEDCON locking, M23, type of contact: Socket, Solder-in connection, Flat gasket, 4x Ø 3.2, flange dimensions: 25 mm x 25 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1621496
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356933353
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 31,980 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere