Device connector, rear mounting - RC-06P1N324100N - 1621379

The figure shows the 12-pos. product version

Device connector for rear wall, straight, Screw locking, M23, No. of pos.: 6, Type of contact: Pin, Solder-in connection, Flat gasket, 4xM3, Panel thickness min.: 2.7 mm, Panel thickness max.: 3.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1621379
Unitate de ambalare 20 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356917308
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 33,840 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere