RC-17S1Y8AR30P - 1621217

The figure shows the 12-pos. product version, with double bracket strain relief

Cable connector, with Pg13.5 connection thread, straight, shielded: Yes, Screw locking, M23, cable diameter range: 3 mm ... 10.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1621217
Unitate de ambalare 20 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356896399
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 87,570 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere