RC-12S2N8A15RR - 1621059

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Cable connector, with Pg9 connection thread, straight, shielded: no, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Socket, Crimp connection, cable diameter range: 6 mm ... 10 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1621059
Unitate de ambalare 20 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356981941
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 88,880 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere