RC-12S1Y8A1600 - 1620894

Cable connector, with Pg11 connection thread, straight, shielded: no, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Socket, Crimp connection, cable diameter range: 8 mm ... 12 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1620894
Unitate de ambalare 20 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356871662
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 88,880 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere