Device connector, front mounting - RF-12P2N8AA500 - 1620674

The figure shows the 12-pos. product version with sockets

Device connector, front mounting, angled rotatable, Screw locking, M23, number of positions: 12, type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2, shielded: Yes, flange dimensions: 26 mm x 26 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1620674
Unitate de ambalare 16 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356845984
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 66,660 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere