Device connector, front mounting - ST-5EP1N8AA500S - 1620448

The figure shows the 4-pos. version with sockets

Device connector, front mounting, angled rotatable, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 5+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2, shielded: Yes, flange dimensions: 25.75 mm x 25.75 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy connection, thanks to infinitely adjustable cable outlet direction up to 310°
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly

Date comerciale

Cod comandă 1620448
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 144 (C-2-2017)
GTIN 4046356828383
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 83,600 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere