Device connector, front mounting - ST-7ES1N8AA400S - 1620436

Device connector, front mounting, angled rotatable, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 7+PE, type of contact: Socket, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø2,7, shielded: yes, flange dimensions: 25.75 mm x 25.75 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy connection, thanks to infinitely adjustable cable outlet direction up to 310°
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly

Date comerciale

Cod comandă 1620436
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 122 (C-4-2015)
GTIN 4046356828246
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 83,100 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere