Cable plug in molded plastic - K-5E - OE/2,0-C03/M23 FK - 1620418

Cable plug in molded plastic, length: 2 m, color of outer sheath: orange RAL 2003

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Our standard: robust halogen-free PUR cable
  • Simple and safe: 100% electrically tested and assembled ready for use
  • Easy connection: angled design with configurable cable outlet direction
  • High flexibility: customer-specific assemblies and cable lengths can be supplied

Date comerciale

Cod comandă 1620418
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 2 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 207 (C-4-2015)
GTIN 4046356831796
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,220 g
Cod tarif vamal 85444290