Connector in molded plastic on both sides - K-7E-M23 M9/5,0-D02/M23 F8 - 1620410

Connector in molded plastic on both sides, length: 5 m, color of outer sheath: orange RAL 2003

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Our standard: robust halogen-free PUR cable
  • Simple and safe: 100% electrically tested and assembled ready for use
  • Designs with pre-assembled cables on one or both sides
  • High flexibility: customer-specific assemblies and cable lengths can be supplied

Date comerciale

Cod comandă 1620410
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 2 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 208 (C-4-2015)
GTIN 4046356831659
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1.320,000 g
Cod tarif vamal 85444290