Connector in molded plastic on both sides - K-5E-M40 M9/010-C06/M40 F8 - 1620381

Connector in molded plastic on both sides, length: 10 m, color of outer sheath: orange RAL 2003

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Our standard: robust halogen-free PUR cable
  • Simple and safe: 100% electrically tested and assembled ready for use
  • Designs with pre-assembled cables on one or both sides
  • High flexibility: customer-specific assemblies and cable lengths can be supplied

Date comerciale

Cod comandă 1620381
Unitate de ambalare 1 buc
Cantitate minimă pentru comandă 2 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 211 (C-4-2015)
GTIN 4046356833912
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 2,220 kg
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere