Device connector, front mounting - CA-06P1N8A6Z00 - 1619900

Device connector for front wall, straight, shielded: yes, SPEEDCON locking, M23, No. of pos.: 6, Type of contact: Pin, Crimp connection, Axial seal, Central fastening Pg13,5

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly

Date comerciale

Cod comandă 1619900
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 81 (C-4-2015)
GTIN 4046356820660
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 27,300 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere