Device connector, front mounting - CA-06P1N126Y00 - 1619876

Device connector for front wall, straight, shielded: yes, SPEEDCON locking, M23, Number of positions: 6, Type of contact: Pin, Solder connection, Axial seal, Central fastening M20 x 1.5

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Solder connection: proven connection technology for various litz wires
  • Application-specific wall mounting optionally with thread or anti-rotation protection and lock nut

Date comerciale

Cod comandă 1619876
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 82 (C-4-2015)
GTIN 4046356820905
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 34,100 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere