Device connector, rear mounting - CA-07P1N12HZ00 - 1619846

The figure shows the 12-pos. product version

Device connector for rear wall, straight, shielded: yes, SPEEDCON locking, M23, Number of positions: 7, Type of contact: Pin, Solder connection, Axial seal, Central fixing

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Solder connection: proven connection technology for various litz wires
  • Application-specific wall mounting optionally with thread or anti-rotation protection and lock nut

Date comerciale

Cod comandă 1619846
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 85 (C-4-2015)
GTIN 4046356821209
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 57,000 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere