Cable connector - CA-12M2N8A85DU - 1619632

Cable connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, Type of contact: Pin, Crimp connection, Cable diameter: 3 mm ... 14.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly

Date comerciale

Cod comandă 1619632
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 93 (C-4-2015)
GTIN 4046356822466
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 96,200 g