Device connector, front mounting - RF-17P1N8AWA00S - 1619560

Nu este disponibilă nici o imagine

Device connector, front mounting, straight, SPEEDCON locking, M23, number of positions: 17, type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2, shielded: yes

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1619560
Unitate de ambalare 40 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356630450
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 107,500 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere