Cable connector - CA-07S1N128007S - 1619530

The figure shows the 6-pos. product version

Cable connector, straight, shielded: yes, SPEEDCON locking, M23, No. of pos.: 7, type of contact: Socket, Solder connection, cable diameter range: 6 mm ... 10 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Reduced connection time with SPEEDCON fast locking system
  • Solder connection: proven connection technology for various litz wires
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1619530
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 76 (C-2-2017)
GTIN 4046356823258
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 97,100 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere