Cable connector - CA-12P1N12T006S - 1619411

Cable connector, angled, shielded: yes, SPEEDCON locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Pin, Solder connection, cable diameter range: 4 mm ... 6 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Angled cable outlet for confined spaces
  • Can be adapted to various applications, thanks to adjustable cable outlet direction
  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Reduced connection time with SPEEDCON fast locking system
  • Solder connection: proven connection technology for various litz wires
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1619411
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 82 (C-2-2017)
GTIN 4046356824361
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 192,400 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere