Cable connector - CA-07S1N12T0DN - 1619339

The figure shows the 6-pos. product version

Cable connector, angled, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 7, type of contact: Socket, Solder connection, cable diameter range: 3 mm ... 14.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Angled cable outlet for confined spaces
  • Can be adapted to various applications, thanks to adjustable cable outlet direction
  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Solder connection: proven connection technology for various litz wires

Date comerciale

Cod comandă 1619339
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 84 (C-2-2017)
GTIN 4046356825054
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 22,220 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere