Device connector, rear mounting - ST-17P1N8AW500S - 1619225

The figure shows the 8-pos. product version

Device connector, rear mounting, straight, for standard and SPEEDCON interlock, M17, number of positions: 17, type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2, shielded: yes, flange dimensions: 25.75 mm x 25.75 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • Flexible mounting, thanks to snap-in contact inserts

Date comerciale

Cod comandă 1619225
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 67 (C-2-2017)
GTIN 4046356827508
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 33,700 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere