Device connector, rear mounting - ST-08S1N8AH100S - 1619035

The figure shows the 17-pos. product version

Device connector, rear mounting, straight, for standard and SPEEDCON interlock, M17, number of positions: 8, type of contact: Socket, Crimp connection, Axial O-ring, Central fixing, shielded: yes

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Application-specific wall mounting optionally with thread or anti-rotation protection and lock nut
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly

Date comerciale

Cod comandă 1619035
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 69 (C-2-2017)
GTIN 4046356816007
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 29,000 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere