Coupler connector - ST-08P1N8A9004S - 1619012

The figure shows the 17-pos. product version

Coupler connector, straight, M17, number of positions: 8, type of contact: Pin, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 8 mm ... 10 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • Flexible use: reliably connect various cable diameters

Date comerciale

Cod comandă 1619012
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 66 (C-2-2017)
GTIN 4046356814157
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 52,400 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere