Cable connector - ST-08S1N8A8003 - 1619003

The figure shows the 17-pos. product version

Cable connector, straight, Screw locking, M17, number of positions: 8, type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 5 mm ... 8 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • Flexible use: reliably connect various cable diameters
  • Molded designs with pre-assembled cables on one or both sides

Date comerciale

Cod comandă 1619003
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 65 (C-2-2017)
GTIN 4046356813914
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 44,440 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere