Panel feed-through - ST-6EP1N8ACK04S - 1618778

The figure shows the 4-position version

Panel feed-through, straight, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 6+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, Flat gasket, 4x Ø 3.2, shielded: yes, flange dimensions: 25.75 mm x 25.75 mm, cable diameter range: 9 mm ... 11 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Reduced size: ideal for compact devices
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • Flexible use: reliably connect various cable diameters
  • User-specific, suitable for front and rear mounting

Date comerciale

Cod comandă 1618778
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 138 (C-2-2017)
GTIN 4046356817363
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 44,440 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere