Coupler connector - ST-3EP1N8A9K04S - 1618690

Coupler connector, straight, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 3+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 9 mm ... 11.2 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Reduced size: ideal for compact devices
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • Flexible use: reliably connect various cable diameters

Date comerciale

Cod comandă 1618690
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 137 (C-2-2017)
GTIN 4046356811095
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 31,100 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere