Cable connector - ST-6ES1N8A8K05S - 1618629

The figure shows the 4-position version

Cable connector, straight, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 6+PE, type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 11 mm ... 12.7 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1618629
Unitate de ambalare 30 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356780186
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 32,000 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere