Cable connector - ST-3ES1N8A8K05S - 1618613

Cable connector, straight, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 3+PE, type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 11 mm ... 12.7 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1618613
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356791656
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 33,100 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere