Crimp contact - ST-15KP020 - 1618517

The figure may differ depending on the connection area

Crimp contact, turned, contact diameter: 1.5 mm, crimp range: 1 mm² ... 2.5 mm²

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • High tensile strength of the connection
  • Low contact resistance
  • Easy production monitoring

Date comerciale

Cod comandă 1618517
Unitate de ambalare 100 buc
Cantitate minimă pentru comandă 100 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356769433
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1,000 g
Cod tarif vamal 85389099
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere