Cable connector - ST-17S1G8A8K12S - 1618513

Cable connector, straight, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 17, type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 3.5 mm ... 5.5 mm, Insulating body color: green

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 1618513
Unitate de ambalare 30 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356791502
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 35,800 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere