Cable connector - ST-17S1G8A8K14S - 1618511

Cable connector, straight, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 17, type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 9 mm ... 11 mm, Insulating body color: green

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 1618511
Unitate de ambalare 30 buc
GTIN 4046356791489
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 31,390 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere