RC-12P1N12NC25 - 1618502

Nu este disponibilă nici o imagine

Cable connector, with Pg11 connection thread, angled, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Pin, Solder connection, cable diameter range: 8 mm ... 12 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1618502
Unitate de ambalare 8 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356858458
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 194,500 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere