Coupler connector - ST-17P1G8A9K02S - 1618472

The figure shows the 8-pos. product version with black insulating body

Coupler connector, straight, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 17, type of contact: Pin, Crimp connection, cable diameter range: 3.5 mm ... 5.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Reduced size: ideal for compact devices
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • Flexible use: reliably connect various cable diameters

Date comerciale

Cod comandă 1618472
Unitate de ambalare 30 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356791519
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 36,216 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere