Cable connector - ST-3ES1N8A8K03S - 1618408

Cable connector, straight, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 3+PE, type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 5 mm ... 9.2 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Reduced size: ideal for compact devices
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • Flexible use: reliably connect various cable diameters
Logo

Date comerciale

Cod comandă 1618408
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 136 (C-2-2017)
GTIN 4046356816700
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 31,300 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere