Device connector, rear mounting - ST-08P1N8AWK01S - 1618335

Nu este disponibilă nici o imagine

Device connector, rear mounting, straight, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 8, type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2, shielded: yes, flange dimensions: 25.75 mm x 25.75 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 1618335
Unitate de ambalare 30 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356782388
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 31,340 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere