Crimp contact - ST-10KP020 - 1618256

The figure may differ depending on the connection area

Crimp contact, turned, Single contact, contact diameter: 1 mm, crimp range: 0.34 mm² ... 0.5 mm²

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • High tensile strength of the connection
  • Low contact resistance
  • Easy production monitoring

Date comerciale

Cod comandă 1618256
Unitate de ambalare 100 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
Pagina de catalog Pagina 71 (C-2-2017)
GTIN 4046356736442
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,344 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere